QRF8 0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座

特色

  • 7 mm-14 mm 堆叠高度

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 佩带电源/接地

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • Samtec 28+ Gbps解决方案

0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

QRF8-DP系列缩略图
QRF8-DP

0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型插座料带,差分对

QRF8-RA系列缩略图
QRF8-RA

0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型插座料带,直角

对接连接器

QRM8-RA系列缩略图
QRM8-RA

0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,直角

QRM8系列缩略图
QRM8

0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插头

EQRD系列缩略图
EQRD

0.80 mm Q Rate®同轴电缆组件

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
QRM8-018-07.0-L-D-DP-A QRF8-018-07.0-L-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 14.00 36 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A QRF8-018-05.0-L-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 7.00 36 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A QRF8-018-07.0-L-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 9.00 36 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A-K-TR QRF8-018-07.0-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 9.00 36 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-018-05.0-L-D-DP-A QRF8-018-05.0-L-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 10.00 36 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR QRF8-018-07.0-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 12.00 36 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A-K-TR QRF8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 36 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR QRF8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 36 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-018-05.0-L-D-DP-A QRF8-018-07.0-L-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 12.00 36 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-026-01-L-RA-GP QRF8-026-01-L-RA-GP 0.80 mm (.0315") 52 表面安装 共面 28 Gbps NRZ
QRM8-026-01-L-RA-GP-TR QRF8-026-01-L-RA-GP-TR 0.80 mm (.0315") 52 表面安装 共面 28 Gbps NRZ
QRM8-026-02.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-05.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 52 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-026-02.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-07.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 9.00 52 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-026-05.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-05.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 52 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-026-05.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-07.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 12.00 52 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-026-07.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-07.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 14.00 52 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-026-02.0-L-D-A QRF8-026-07.0-L-D-A 0.80 mm (.0315") 9.00 52 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-026-02.0-L-D-A QRF8-026-05.0-L-D-A 0.80 mm (.0315") 7.00 52 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-026-05.0-L-D-A QRF8-026-05.0-L-D-A 0.80 mm (.0315") 10.00 52 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QRM8-026-05.0-L-D-A QRF8-026-07.0-L-D-A 0.80 mm (.0315") 12.00 52 表面安装 并行 28 Gbps NRZ