EQRD-026-14.96-TBL-SBR-1 - 0.80 mm Q Rate®同轴电缆组件
EQRD是一款0.80mm间距高速电缆组件,用于线对板应用。兼容QRF8和QRM8 连接器,EQRD使用Samtec的Eye Speed电缆提供14 Gbps性能。Samtec独特的制造技术让客户可以指定自定义电缆长度以快速交货。
特色
0.80 mm(.0315")间距
34 AWG同轴电缆
50 ohm单端模式信号路由
双排系统,针脚达120个
可选的螺丝紧固,可满足最苛刻的要求
耐用型Edge Rate®端子
细长型设计
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。