ERF5 0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座

ERF5 是一款专为高速系统设计的板安装插座。ERF5采用Edge rate®端子系统,专为需要高对接周期和28 Gbps性能的应用而设计。ERF5 与 ERM5 板安装插头对接。

特色

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命

  • 28 Gbps性能

  • 1 mm端子滑动范围

  • 多达250次的高对接次数

  • 针位数:最多可达150个

  • 堆叠高度:7.00 mm-12.00 mm

  • 额定电流:最大1.5 A

  • 额定电压:最大190 VAC/269 VDC

  • 可提供Final Inch®分路区域数据

  • 提供汽车A系列产品

0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

ERF5-RA系列缩略图
ERF5-RA

0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角

对接连接器

ERM5系列缩略图
ERM5

0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
ERM5-010-02.0-L-DV-TR ERF5-010-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 20 直角 28 Gbps NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-TR ERF5-020-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 40 直角 28 Gbps NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-TR ERF5-020-05.0-L-DV-TR 0.50 mm (.0197") 7.00 40 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM5-030-02.0-L-DV-TR ERF5-030-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 60 直角 28 Gbps NRZ
ERM5-040-02.0-L-DV-TR ERF5-040-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 80 直角 28 Gbps NRZ
ERM5-050-02.0-L-DV-TR ERF5-050-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 100 直角 28 Gbps NRZ
ERM5-010-02.0-L-DV-TR ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 7.00 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ERM5-010-02.0-L-DV-TR ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 9.00 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ERM5-010-05.0-L-DV-K-TR ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 12.00 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ERM5-010-04.0-L-DV-K-TR ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 9.00 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ERM5-010-04.0-L-DV-K-TR ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 11.00 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ERM5-010-05.0-L-DV-K-TR ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 10.00 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ERM5-010-04.0-L-DV-K-TR ERF5-010-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 20 表面安装 直角 28 Gbps NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-P-TR ERF5-020-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 7.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-P-TR ERF5-020-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 9.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ERM5-020-04.0-L-DV-K-TR ERF5-020-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 9.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ERM5-020-04.0-L-DV-K-TR ERF5-020-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 11.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ERM5-020-05.0-L-DV-K-TR ERF5-020-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 10.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ERM5-020-05.0-L-DV-K-TR ERF5-020-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 12.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ERM5-020-04.0-L-DV-K-TR ERF5-020-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 40 表面安装 直角 28 Gbps NRZ