请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
ERF8-010-07.0-L-DV-EGP-FR
0
Bulk
1
封装
不支持
ERF8-010-07.0-STL-DV-EGP-TR
带式和卷盘
电镀
ERF8-010-07.0-S-DV-EGP-TR
400
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
提供扩展导柱
360º金属防护罩,可降低EMI
多达1,000次的高对接次数
56 Gbps PAM4性能
耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化
1.5 mm端子滑动范围
针位:20-60
堆叠高度:7、9、12和16 mm