ERF8-030-05.0-L-DV-L-TR - 0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
ERF8是设计用于高速系统的板上安装插座。ERF8使用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56Gbps PAM4性能的应用而设计。ERF8与ERM8板上安装的插头对接。
特色
56 Gbps PAM4性能
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
1.5 mm端子滑动范围
多达1,000次的高对接次数
针位数:最多可达200个
堆叠高度:7 mm-18 mm
提供360º带护罩 (ERF8-S)
额定电压:最大225 VAC/318 VDC
闭锁和扩展导柱选项
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
可提供Final Inch®分路区域数据
额定电流:最大2.2 A
适用于高温环境的SureCoat™ Silver -Ax电镀,提高了耐用性和成本效益
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
| 明天发货:239件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF8-030-05.0-S-DV-L-TR | 19 | 带式和卷盘 | 1 | 375 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包375个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |