ERF8-035-07.0-L-DV-FR 0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
ERF8是设计用于高速系统的板上安装插座。ERF8使用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56Gbps PAM4性能的应用而设计。ERF8与ERM8板上安装的插头对接。
特色
56 Gbps PAM4性能
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
1.5 mm端子滑动范围
多达1,000次的高对接次数
针位数:最多可达200个
堆叠高度:7 mm-18 mm
提供360º带护罩 (ERF8-S)
额定电压:最大225 VAC/318 VDC
闭锁和扩展导柱选项
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
可提供Final Inch®分路区域数据
额定电流:最大2.2 A
适用于高温环境的SureCoat™ Silver -Ax电镀,提高了耐用性和成本效益
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。