ERI8-031-S-D-RA 0.80 mm Eye Speed® I/O直角Edge Rate®插座
特色
耐用型Edge Rate®端子系统
轻薄型直角设计
标准定位销和表面安装针尾
选择性镀金端子
提供19和31个位置
卷带封装可选
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。