ERM5-010-04.0-L-DV-FL-K-TR - 0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
ERM5是专为高速系统设计的板上安装插头。ERM5采用Edge rate®端子系统,专为需要高对接周期和28 Gbps性能的应用而设计。ERM5与ERF5板上安装插座对接。
特色
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
28 Gbps性能
1 mm端子滑动范围
多达250次的高对接次数
针位数:最多可达150个
堆叠高度:7.00 mm-12.00 mm
额定电流:最大1.5 A
额定电压:最大190 VAC/269 VDC
可提供Final Inch®分路区域数据
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。