ERM5-050-05.0-L-DV-WT-P-TR - 0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
ERM5是专为高速系统设计的板上安装插头。ERM5采用Edge rate®端子系统,专为需要高对接周期和28 Gbps性能的应用而设计。ERM5与ERF5板上安装插座对接。
特色
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
28 Gbps性能
1 mm端子滑动范围
多达250次的高对接次数
针位数:最多可达150个
堆叠高度:7.00 mm-12.00 mm
额定电流:最大1.5 A
额定电压:最大190 VAC/269 VDC
可提供Final Inch®分路区域数据
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
| ERM5-050-05.0-L-DV-WT-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 250 | PickAndPlacePad (英语) | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包250个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |