ERM5-070-04.0-S-DV-WT-K-TR - 0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

ERM5是专为高速系统设计的板上安装插头。ERM5采用Edge rate®端子系统,专为需要高对接周期和28 Gbps性能的应用而设计。ERM5与ERF5板上安装插座对接。

特色

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命

  • 28 Gbps性能

  • 1 mm端子滑动范围

  • 多达250次的高对接次数

  • 针位数:最多可达150个

  • 堆叠高度:7.00 mm-12.00 mm

  • 额定电流:最大1.5 A

  • 额定电压:最大190 VAC/269 VDC

  • 可提供Final Inch®分路区域数据
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
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $12.373 $11.435 $10.810 $10.419 $8.668 $8.084 $6.917 $5.750
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

ERF5-RA系列缩略图
ERF5-RA

0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角

ERF5系列缩略图
ERF5

0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座
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
商标 EDGE RATE CONTACT
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策