ERM6-10-01.5-S-DV-A-K-FR - 0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
ERM6是专为高速系统设计的板上安装插头。ERM6采用Edge rate®端子系统,专为需要高对接周期和28 Gbps性能的应用而设计。ERM6与ERF6板上安装插座对接。
特色
其它堆叠高度正在开发中
用于标准处理的J形引线
2-排设计;每排10-60个针位(共20-120个针位)
为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
支持56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)应用
0.90 mm端子滑动范围
通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)。请参阅下方ERM6报告。
5 mm堆叠高度
2.5 mm细长型宽度
额定电流:最大1.4 A
额定电压:最大155 VAC/219 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。