ERM6-10-01.5-S-DV-A-K-TR - 0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
ERM6是专为高速系统设计的板上安装插头。ERM6采用Edge rate®端子系统,专为需要高对接周期和28 Gbps性能的应用而设计。ERM6与ERF6板上安装插座对接。
特色
其它堆叠高度正在开发中
用于标准处理的J形引线
2-排设计;每排10-60个针位(共20-120个针位)
为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
支持56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)应用
0.90 mm端子滑动范围
通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)。请参阅下方ERM6报告。
5 mm堆叠高度
2.5 mm细长型宽度
额定电流:最大1.4 A
额定电压:最大155 VAC/219 VDC
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
| ERM6-10-01.5-S-DV-A-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| ERM6-10-01.5-L-DV-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 850 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包850个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |