ERM8-025-02.0-STL-DV-P-TR - .8mm Edge Rate High-Speed Header Rugged Connector, 50 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin-Lead, 2mm Ht, PnP Pad, Tape & Reel
ERM8是一个板上安装插头,专为高速系统设计。ERM8使用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56Gbps PAM4性能的应用而设计。ERF8与ERM8板上安装插座对接。
特色
56 Gbps PAM4性能
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
针位数:最多可达200个
1.5 mm端子滑动范围
堆叠高度:7 mm-18 mm
闭锁、差分对和扩展导柱选项
提供360º带护罩 (ERM8-S)
多达1,000次的高对接次数
额定电压:最大225 VAC/318 VDC
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
可提供Final Inch®分路区域数据
额定电流:最大2.2 A
适用于高温环境的SureCoat™ Silver -Ax电镀,提高了耐用性和成本效益
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
| ERM8-025-02.0-STL-DV-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| ERM8-025-02.0-S-DV-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 350 | 电镀 | 不支持 |
| ERM8-025-02.0-L-DV-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 350 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包350个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |