ERM8-030-08.0-L-DV-K-TR 0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

ERM8是一个板上安装插头,专为高速系统设计。ERM8使用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56Gbps PAM4性能的应用而设计。ERF8与ERM8板上安装插座对接。

特色

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命

  • 针位数:最多可达200个

  • 1.5 mm端子滑动范围

  • 堆叠高度:7 mm-18 mm

  • 闭锁、差分对和扩展导柱选项

  • 提供360º带护罩 (ERM8-S)

  • 多达1,000次的高对接次数

  • 额定电压:最大225 VAC/318 VDC

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 可提供Final Inch®分路区域数据

  • 提供汽车A系列产品

  • 额定电流:最大2.2 A

  • 适用于高温环境的SureCoat™ Silver -Ax电镀,提高了耐用性和成本效益

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
库存
明天发货:2213件
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $6.353 $5.739 $5.425 $5.257 $4.626 $4.057 $3.565 $3.106
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
对接零件
erf8-030-09.0-l-dv-k-tr
ERF8-030-09.0-L-DV-K-TR

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座

加入购物车
erf8-030-05.0-l-dv-k-tr
ERF8-030-05.0-L-DV-K-TR

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座

加入购物车
erf8-030-07.0-l-dv-k-tr
ERF8-030-07.0-L-DV-K-TR

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座

加入购物车
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。
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
商标 EDGE RATE CONTACT
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 马来西亚.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策