ESD-113-T-03-L .100"加高双排螺杆机插座料带

特色

  • 应用:加高双排设计,可达72个针位

  • 端子系统:铍铜合金端子,机械加工外壳

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 3750
价格 $8.421 $7.784 $7.358 $7.093 $5.465 $4.923 $3.839 $2.754
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

BDL系列缩略图
BDL

.100"轻薄型双排螺杆机针脚料带

TD系列缩略图
TD

.100"双排螺旋机械针脚料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:本产品含有锑、铍、镍和铅,可能导致癌症及生殖危害。www.p65warnings.ca.gov