ESHF-111-01-F-D-TH-TR .050"带护罩插头,适用于带应力消除件的FFSD

特色

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 所有普通端子数量从4到25不等

  • 可与FFSD/FFTP应力消除件对接

  • 顶针槽口

  • 打孔、直角和表面安装

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 9750
价格 $3.489 $2.845 $2.416 $2.148 $1.775 $1.651 $1.403 $1.155
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

FFSD系列缩略图
FFSD

.050"轻薄型Tiger Eye™ IDC带状电缆组件