ESHF-114-01-S-D-SM-LC-TR - .050"带护罩插头,适用于带应力消除件的FFSD
特色
.050"(1.27 mm)间距
所有普通端子数量从4到25不等
可与FFSD/FFTP应力消除件对接
顶针槽口
打孔、直角和表面安装
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。