ESQ-104-37-L-D 加高插座料带,0.100"间距
ESQ是一款加高通孔式插座料带,设计实现更大的板间距。最早的PC/104 连接器ESQ使用高保留、高性价比的Tiger Buy™端子提供可靠的连接,提供单排、双排和三排选项。
特色
应用:单排、双排和三排配置,针脚可达108个
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:标准和低插入力端子,.025" (0.635 mm)方形尾部,适用于PC/104™
针脚:通孔式
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
| ESQ-104-37-S-D | 75 | Tube | 1 | 52 | 电镀 | 是的 |
| ESQ-104-37-G-D | 75 | Tube | 1 | 52 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |