ESQ-107-34-L-D-LL 加高插座料带,0.100"间距

ESQ是一款加高通孔式插座料带,设计实现更大的板间距。最早的PC/104 连接器ESQ使用高保留、高性价比的Tiger Buy™端子提供可靠的连接,提供单排、双排和三排选项。

特色

  • 应用:单排、双排和三排配置,针脚可达108个

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:标准和低插入力端子,.025" (0.635 mm)方形尾部,适用于PC/104™
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
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $3.432 $3.006 $2.734 $2.489 $2.221 $1.976 $1.626 $1.238
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

HW-SM系列缩略图
HW-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

HW-TH系列缩略图
HW-TH

高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

TSW-系列图片
TSW

传统PCB插头料带,0.100"间距

DW系列缩略图
DW

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

EW系列缩略图
EW

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

HMTSW系列缩略图
HMTSW

.100"高温接线柱高度可变针脚料带

HTSS系列缩略图
HTSS

.100"高温遮蔽式针脚料带

HTSW系列缩略图
HTSW

高温PCB插头料带,0.100"间距

LCW系列缩略图
LCW

.100"摩擦锁针脚料带

MTLW系列缩略图
MTLW

.100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带

MTSW系列缩略图
MTSW

可变高度PCB插头料带,0.100"间距

TSM系列缩略图
TSM

.100" 表面安装端子料带

ZW系列缩略图
ZW

弹性板堆叠插头,0.100"间距

TSSH系列缩略图
TSSH

.100" 终端遮蔽式针脚料带

TSS系列缩略图
TSS

.100"带护罩针脚料带

ZSS系列缩略图
ZSS

.100"带护罩加高针脚料带

HHSC系列缩略图
HHSC

.100" JTAG带状同轴电缆组件

PHT系列缩略图
PHT

.100"针脚料带,压接