ESQ-110-14-L-S - .100in/2.54mm Elevated Socket Strip Receptacle Square Tail, 10 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Tin, .435in Ht, .480in Tail
ESQ是一款加高通孔式插座料带,设计实现更大的板间距。最早的PC/104 连接器ESQ使用高保留、高性价比的Tiger Buy™端子提供可靠的连接,提供单排、双排和三排选项。
特色
应用:单排、双排和三排配置,针脚可达108个
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:标准和低插入力端子,.025" (0.635 mm)方形尾部,适用于PC/104™