ESW-108-23-H-D .100"加高插座料带
特色
应用:加高单排和双排,多达72个端子
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:标准和低插入力端子,搭配标准焊尾
针脚:通孔式
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
| ESW-108-23-G-D | 93 | Tube | 1 | 27 | 电镀 | 是的 |
| ESW-108-23-L-D | 93 | Tube | 1 | 27 | 电镀 | 是的 |
| ESW-108-23-F-D | 93 | Tube | 1 | 27 | 电镀 | 是的 |
| ESW-108-23-T-D | 93 | Tube | 1 | 27 | 电镀 | 是的 |
| ESW-108-23-S-D | 93 | Tube | 1 | 27 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |