EW-04-11-T-S-400 - 弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距
EW系列是一个通孔式PCB插头系统,具有0.330"的固定尾部长度,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
应用:加高板堆叠高度
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
| 明天发货:328件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EW-04-11-G-S-400 | 347 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| EW-04-11-T-S-200 | 328 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| EW-04-11-T-S-500 | 328 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| EW-04-11-T-S-375 | 328 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| EW-04-11-T-S-315 | 328 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| EW-04-11-T-S-250 | 328 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |