FFSD-05-D-02.76-01-S-N-RN1 - .050"轻薄型Tiger Eye™ IDC带状电缆组件

FFSD是一款轻薄型IDC插座,适用于高可靠性应用。FFSD是一款双排.050"(1.27mm)间距连接器,使用Samtec的Tiger-Eye™针脚,配备多指端子系统以提高恶劣条件下的可靠性。

特色

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 所有普通端子数量从4到25不等

  • 高可靠性Tiger Eye™端子

  • 隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头

  • 应力消除件可选

  • 顶针键

  • 包括颠倒、菊花链等在内的多种布线选择

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $14.314 $13.283 $12.387 $11.446 $10.136 $8.994 $7.168 $5.936
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

EHF系列缩略图
EHF

.050"遮蔽式IDC插头配勾牛角

FTSH系列缩略图
FTSH

高可靠性插头料带,.050"间距

SHF系列缩略图
SHF

带护罩针脚料带,0.050"间距

FTS系列缩略图
FTS

微型轻薄型插头料带

ESHF系列缩略图
ESHF

.050"带护罩插头,适用于带应力消除件的FFSD

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU Certificate 此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规 RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8544.42
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑,铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 泰国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策