FFSD-05-D-06.00-01-S-N-RN2 - .050"轻薄型Tiger Eye™ IDC带状电缆组件
FFSD是一款轻薄型IDC插座,适用于高可靠性应用。FFSD是一款双排.050"(1.27mm)间距连接器,使用Samtec的Tiger-Eye™针脚,配备多指端子系统以提高恶劣条件下的可靠性。
特色
.050"(1.27 mm)间距
所有普通端子数量从4到25不等
高可靠性Tiger Eye™端子
隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头
应力消除件可选
顶针键
包括颠倒、菊花链等在内的多种布线选择
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。