FFSD-05-D-10.13-01-N .050"轻薄型Tiger Eye™ IDC带状电缆组件

FFSD是一款轻薄型IDC插座,适用于高可靠性应用。FFSD是一款双排.050"(1.27mm)间距连接器,使用Samtec的Tiger-Eye™针脚,配备多指端子系统以提高恶劣条件下的可靠性。

特色

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 所有普通端子数量从4到25不等

  • 高可靠性Tiger Eye™端子

  • 隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头

  • 应力消除件可选

  • 顶针键
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
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $11.581 $10.744 $10.024 $9.265 $8.200 $7.276 $5.800 $4.803
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

EHF系列缩略图
EHF

.050"遮蔽式IDC插头配勾牛角

FTSH系列缩略图
FTSH

高可靠性插头料带,.050"间距

SHF系列缩略图
SHF

带护罩针脚料带,0.050"间距

FTS系列缩略图
FTS

微型轻薄型插头料带

ESHF系列缩略图
ESHF

.050"带护罩插头,适用于带应力消除件的FFSD

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8544.42