FFSD-05-D-18.17-01-N .050"轻薄型Tiger Eye™ IDC带状电缆组件

FFSD是一款轻薄型IDC插座,适用于高可靠性应用。FFSD是一款双排.050"(1.27mm)间距连接器,使用Samtec的Tiger-Eye™针脚,配备多指端子系统以提高恶劣条件下的可靠性。

特色

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 所有普通端子数量从4到25不等

  • 高可靠性Tiger Eye™端子

  • 隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头

  • 应力消除件可选

  • 顶针键
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
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $13.116 $12.169 $11.353 $10.493 $9.286 $8.241 $6.568 $5.440
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

EHF系列缩略图
EHF

.050"遮蔽式IDC插头配勾牛角

FTSH系列缩略图
FTSH

高可靠性插头料带,.050"间距

SHF系列缩略图
SHF

带护罩针脚料带,0.050"间距

FTS系列缩略图
FTS

微型轻薄型插头料带

ESHF系列缩略图
ESHF

.050"带护罩插头,适用于带应力消除件的FFSD