FFSD-13-D-08.00-01-N-D06 .050"轻薄型Tiger Eye™ IDC带状电缆组件
FFSD是一款轻薄型IDC插座,适用于高可靠性应用。FFSD是一款双排.050"(1.27mm)间距连接器,使用Samtec的Tiger-Eye™针脚,配备多指端子系统以提高恶劣条件下的可靠性。
特色
.050"(1.27 mm)间距
所有普通端子数量从4到25不等
高可靠性Tiger Eye™端子
隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头
应力消除件可选
顶针键
包括颠倒、菊花链等在内的多种布线选择
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
| FFSD-13-D-10.00-01-N-D06 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFSD-13-D-11.50-01-N-D06 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFSD-13-D-12.00-01-N-D06 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |