FFTP-06-D-08.77-01-N-R 轻薄型双绞线带状电缆组件,0.050"间距
FFTP是一个轻薄型IDC组件,适用于高可靠性应用。FFTP是一款双排0.050"(1.27mm)间距连接器,配备双绞线带状电缆,使用Samtec的Tiger-Eye™针脚,配有多指端子系统以提高恶劣条件下的可靠性。
特色
.050"(1.27 mm)间距
高可靠性Tiger Eye™端子
隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头
顶针键
所有普通端子数量从5到25不等
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
| FFTP-06-D-03.85-01-N-R | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFTP-06-D-18.00-01-N-R | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 层式 |