FFTP-15-D-03.85-01-N-R 轻薄型双绞线带状电缆组件,0.050"间距
FFTP是一个轻薄型IDC组件,适用于高可靠性应用。FFTP是一款双排0.050"(1.27mm)间距连接器,配备双绞线带状电缆,使用Samtec的Tiger-Eye™针脚,配有多指端子系统以提高恶劣条件下的可靠性。
特色
.050"(1.27 mm)间距
高可靠性Tiger Eye™端子
隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头
顶针键
所有普通端子数量从5到25不等
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。