FJH-10-D-23.15-4 弹性扁平电缆跳线,0.50 mm间距

FJH是一款弹性扁平电缆跳线,适用于广泛的板对板应用。FJH易于修改,以创建自定义端子数量和电缆长度,与ZF5S零插入力连接器对接。

特色

  • 可轻松对定制端子数和长度进行修改

  • 可与标准和ZIF连接器对接

  • 可从库存中获取标准端子数

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 3250
价格 $7.723 $7.137 $6.747 $6.503 $5.240 $4.819 $3.977 $3.135
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
打印版资料
插拔件组件

对接连接器

ZF5S系列缩略图
ZF5S

用于弹性扁平电缆的零插入力连接器,0.50 mm(.0197")间距

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8544.49
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑)。www.p65warnings.ca.gov