FLE-104-01-GF-DV-A - 1.27mm/.050in Single Beam Low Cost Socket Strip, 8 Pin, 2 Row, SMT, Gold Flash, A Pin
FLE是一款经济高效的表面安装插座料带。使用Tiger Beam™端子,FLE是长使用寿命产品,具有很高的可靠性。单面Tiger Beam™端子是直通应用的理想选择,可实现多板堆叠。
特色
适用于直通式应用
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
卷带封装可选
低成本Tiger Beam™端子
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
| FLE-104-01-GF-DV-A-FR | 0 | 带式和卷盘 | 725 | 725 | 封装 | 不支持 |
| FLE-104-01-GF-DV-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 725 | 封装 | 不支持 |
| FLE-104-01-G-DV-A | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| FLE-104-01-H-DV-A | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |