FLE-105-01-GF-DV-K 高性价比表面安装插座,0.050"间距
FLE是一款经济高效的表面安装插座料带。使用Tiger Beam™端子,FLE是长使用寿命产品,具有很高的可靠性。单面Tiger Beam™端子是直通应用的理想选择,可实现多板堆叠。
特色
适用于直通式应用
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
卷带封装可选
低成本Tiger Beam™端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。