FLE-126-01-GF-DV-P 高性价比表面安装插座,0.050"间距

FLE是一款经济高效的表面安装插座料带。使用Tiger Beam™端子,FLE是长使用寿命产品,具有很高的可靠性。单面Tiger Beam™端子是直通应用的理想选择,可实现多板堆叠。

特色

  • 适用于直通式应用

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 低成本Tiger Beam™端子

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $8.234 $7.610 $7.193 $6.933 $5.149 $4.554 $3.365 $2.176
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

FW-SM系列缩略图
FW-SM

弹性微型板堆叠插头,0.050"间距

FW-TH系列缩略图
FW-TH

弹性微型板堆叠插头,0.050"间距

FFMD系列缩略图
FFMD

.050" Tiger Eye™ IDC带状电缆组件,针脚/插座

FTSH系列缩略图
FTSH

高可靠性插头料带,.050"间距

FMTP系列缩略图
FMTP

.050" Tiger Eye™ IDC双绞线电缆组件,针脚

FTS系列缩略图
FTS

微型轻薄型插头料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov