FSH-105-04-S-RA-SL - .050"遮蔽式水平表面安装针脚料带
特色
提供焊接锁定选项
低成本闪金镀层可选
可与SFMH表面安装插座对接
表面安装水平或直角尾部设计
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大213 VAC/301 VDC
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
| FSH-105-04-F-RA-SL | 0 | Tube | 1 | 50 | 电镀 | 不支持 |
| FSH-105-04-L-RA-SL | 0 | Tube | 1 | 50 | 电镀 | 不支持 |
| FSH-105-04-STL-RA-SL | 0 | Tube | 1 | 50 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包50个零件) |