FSH-124-01-L-DH-SL .050"遮蔽式水平表面安装针脚料带
特色
提供焊接锁定选项
低成本闪金镀层可选
可与SFMH表面安装插座对接
表面安装水平或直角尾部设计
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大213 VAC/301 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。