FSI-110-10-LTL-D-AT - 1.00 mm单片式接口

特色

  • 可选耐用型螺丝紧固、焊接片和定位销

  • 单排和双排设计,多达100个端子

  • 加高外形:3 mm、6 mm、10 mm

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $9.129 $8.438 $7.975 $7.687 $5.863 $5.254 $4.038 $2.821
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
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 不合规
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov