耐用型 板对板系统

Tiger Eye™是Samtec最坚固的端子系统,额定对接次数为1,000+,具有多个接触点,可在板对板、分离式导线和 IDC 电缆组件中实现高可靠性,并提供各种加固选项。

在板对板和分离式导线解决方案中,Mini Mate®和Power Mate®隔离式电源系统为每个独立遮蔽的触点提供高达 10.3 安培的电流。对于高达18安培/刀片的电流,微型2.00 mm间距mPOWER®系统为板对板、电缆到板和电缆到电缆应用提供了设计灵活性。

与典型的微间距连接器相比,Razor Beam™无极性连接器的对接/拆拔力提高了4-6倍。浮动连接器在 X 轴和 Y 轴上提供 0.50 mm 的触点浮动,以补偿错位。单片式接口具有坚固的设计和机械压紧装置,适用于高冲击和振动应用。

耐用型板对板手册

耐用型板对板手册

下载PDF文件

耐用型Tiger Eye™系统

Tiger Eye™长寿命、高可靠性连接器系统采用Samtec最耐用的端子系统,在0.80 mm、1.27 mm和2.00 mm间距下的额定对接次数为1,000+次,并提供多种加固选项。

特色
  • 高可靠性Tiger Eye™三指铍铜端子系统

  • 可选择 0.80 mm、1.27 mm 和 2.00 mm 间距

  • 可选择锁定和闭锁系统以提高拔出力

  • 标准型低成本设计

  • 可提供Extended Life Product™(长寿命产品)测试

  • 提供严苛环境测试(SET)(访问 samtec.com/set

  • 提供分离式线缆组件、组件和工具

产品
耐用型Tiger Eye系统


mPOWER®​​​​​​​超微型电源连接器

超微型mPOWER® 2.00 mm间距电源连接器,电流高达18安培,适用于板对板、电缆到板和板对板应用。
特色
  • 一个产品系列,支持板对板、电缆到板和电缆到电缆应用

  • 每个刀片的电流高达18 A

  • 比传统电源系统节省40%空间

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 5 mm到16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度

  • 分离式线缆组件带有耐用型闭锁,可简化电路板布局,并直接向系统中的有源组件供电

产品
mPOWER超微型电源连接器

Razor Beam™自动对接连接器

高速、高密度 Razor Beam™ 自动对接连接器可降低库存成本,并提供多种间距和引线样式,以提高灵活性。

特色
  • 0.50 mm、0.635 mm或0.80 mm间距系统

  • 用于高速微间距系统的Razor Beam™端子

  • 对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍

  • 用于EMI保护的屏蔽选项

  • 自动对接连接器可节省库存成本,并可在多种堆叠高度之间通用

  • 从5 mm到12 mm的10个堆叠高度选项

  • 最多有100个端子

  • 平行、垂直和共面系统

  • 对接时会发出咔嗒声

  • 可提供润滑选项

Razor Beam™微间距自动对接连接器产品系列图片

浮动式触点系统

Samtec 的高速浮动连接器可在 X (0.50 mm) 和 Y (0.20 mm) 方向上提供浮动,以最大限度地减少对接对准错误。

特色
  • 提供X(0.50 mm(.0197“))和Y(0.20 mm(.0079”))方向的浮动

  • 多连接器板对板应用的理想选择

  • 最多有60个浮动式端子

  • 可选择胶条高度和直角设计

浮动式触点系统

微间距单片式

适用于耐用型和电源应用的1.00 mm和.050"间距单片式接口。

特色
  • 适用于高冲击和振动的耐用型应用

  • 从3 mm到10 mm的加高型和轻薄型

  • 可选螺钉安装和定位销

  • 单排和双排设计

微间距单片式

.100"(2.54 mm)间距单片式

.100"间距一体式连接器,采用垂直和直角设计,具有大转角端子。

特色
  • 额定电流:每端子2.4 A

  • 端子:最多有30个I/O口

  • 可选择钢丝螺套以满足恶劣环境的需求

  • 连接器两头配备定位销

  • 大转角端子

  • 可选择定位销

.100"(2.54 mm)间距单片式

SI Lite解决方案

Samtec的SI Lite高性价比板堆叠连接器的额定速率高达8 Gbps,可在各种应用中运行高速信号。

特色
  • 高达8 Gbps的性能

  • 兼容广泛的行业标准,包括PCIe® 1.0、2.0和3.0、JTAG、LVDS等

  • 经济高效的解决方案

  • Tiger Eye™耐用型端子系统

  • 灵活的板式堆叠器,可选择间距、端子数、堆叠高度、方向和端接

  • 可提供修改定制解决方案,以满足某些规格

产品
SI Lite解决方案

E.L.P.™高对接循环连接器

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

特色
  • 通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)

  • 高对接次数(250至2,500次)

  • 提供多种多样的高可靠性耐用型端子系统

  • 提供多种多样的连接器类型和间距

产品
延长寿命产品系列图片

更坚固/更强大