FSI-120-10-S-D-E-AD-P-TR - 1.00 mm单片式接口
特色
可选耐用型螺丝紧固、焊接片和定位销
单排和双排设计,多达100个端子
加高外形:3 mm、6 mm、10 mm
1.00 mm(.0394")间距
额定电流:最大2.8 A
额定电压:最大220 VAC/311 VDC
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
| FSI-120-10-S-D-E-AD-P | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| FSI-120-10-S-D-E-AD-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| FSI-120-10-LTL-D-E-AD-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 125 | 电镀 | 不支持 |
| FSI-120-10-L-D-E-AD-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 125 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘 |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |