FSI-130-10-LM-D-AD - 1.00 mm单片式接口
特色
可选耐用型螺丝紧固、焊接片和定位销
单排和双排设计,多达100个端子
加高外形:3 mm、6 mm、10 mm
1.00 mm(.0394")间距
额定电流:最大2.8 A
额定电压:最大220 VAC/311 VDC
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
| FSI-130-10-LM-D-AD-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 125 | 封装 | 不支持 |
| FSI-130-10-L-D-AD | 0 | Tube | 1 | 18 | 电镀 | 不支持 |
| FSI-130-10-S-D-AD | 0 | Tube | 1 | 18 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |