FSI-130-10-STL-D-AB - 1.00 mm单片式接口
特色
可选耐用型螺丝紧固、焊接片和定位销
单排和双排设计,多达100个端子
加高外形:3 mm、6 mm、10 mm
1.00 mm(.0394")间距
额定电流:最大2.8 A
额定电压:最大220 VAC/311 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。