FTMH-110-02-L-DV-P-FR - 1mm SMT Micro Board-to-Board Header, 20 Pin, .075in Post Ht, 10µin Gold/Tin, Vertical, PnP Pad, Full Reel
特色
提供配备与不配备末端护罩及导柱的产品
可提供低成本镀金
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
多达100个I/O口的灵活针位数
轻薄型插头
垂直或水平排选项
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
| FTMH-110-02-L-DV-P | 0 | Tube | 1 | 58 | 封装 | 不支持 |
| FTMH-110-02-L-DV-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 550 | 封装 | 不支持 |
| FTMH-110-02-F-DV-P-FR | 0 | 带式和卷盘 | 550 | 550 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包550个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |