FTMH-134-02-L-DV-A - 1mm SMT Micro Board-to-Board Header, 68 Pin, .075in Post Ht, 10µin Gold/Tin, Vertical, A Pin
特色
提供配备与不配备末端护罩及导柱的产品
可提供低成本镀金
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
多达100个I/O口的灵活针位数
轻薄型插头
垂直或水平排选项
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。