FTR-103-03-F-D-04 - 表面安装微型插头,0.050" x 0.100"间距
FTR是一款表面安装PCB插头料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。FTR提供多种引线样式。
特色
间距:.050"(1.27 mm)
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
针脚:表面安装
应用:单排或双排设计可选顶针,多达80个端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。