FTR-105-52-SM-S 表面安装微型插头,0.050" x 0.100"间距

FTR是一款表面安装PCB插头料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。FTR提供多种引线样式。

特色

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

RSM系列缩略图
RSM

表面安装微型插座,0.050" x 0.100"间距

SLM系列缩略图
SLM

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SMS系列缩略图
SMS

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SNM系列缩略图
SNM

.050" x .100"分流器