FTR-107-01-H-S 表面安装微型插头,0.050" x 0.100"间距

FTR是一款表面安装PCB插头料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。FTR提供多种引线样式。

特色

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
价格 $3.194 $2.605 $2.212 $1.966 $1.517 $1.367 $1.067 $0.768
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

RSM系列缩略图
RSM

表面安装微型插座,0.050" x 0.100"间距

SLM系列缩略图
SLM

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SMS系列缩略图
SMS

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SNM系列缩略图
SNM

.050" x .100"分流器

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov