FTR-110-03-FM-D-LC-06

表面安装微型插头,0.050" x 0.100"间距 RoHS标识 产品规格

FTR-110-03-FM-D-LC-06

表面安装微型插头,0.050" x 0.100"间距 RoHS标识
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
  • 应用:单排或双排设计可选顶针,多达80个端子

  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求

  • 针脚:表面安装

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.