FTR-110-53-L-D-P - 表面安装微型插头,0.050" x 0.100"间距
FTR是一款表面安装PCB插头料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。FTR提供多种引线样式。
特色
间距:.050"(1.27 mm)
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
针脚:表面安装
应用:单排或双排设计可选顶针,多达80个端子
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
| FTR-110-53-L-D-P-FR | 0 | 带式和卷盘 | 175 | 175 | 封装 | 不支持 |
| FTR-110-53-L-D-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 175 | 封装 | 不支持 |
| FTR-110-53-G-D-P | 0 | Tube | 1 | 44 | 电镀 | 不支持 |
| FTR-110-53-S-D-P | 0 | Tube | 1 | 44 | 电镀 | 不支持 |
| FTR-110-53-F-D-P | 0 | Tube | 1 | 44 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包44个零件) |