FTS-104-02-H-DV-P-TR - .050in/1.27mm Low Profile Micro Header Strip, 8 Pin, 2 Row, SMT, 30µin Gold/Flash, .075in Post, PnP Pad, Tape & Reel
FTS是一款超轻薄型插头料带,0.050" (1.27mm)间距。提供单排和双排版本,FTS采用表面安装或通孔式终端。提供终端隐蔽和定位销,易于安装。
特色
提供表面安装和通孔式尾部设计
提供多种接线柱高度
低成本闪金镀层可选
终端隐蔽选项可选
微型轻薄型插头
直立式排针配置
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
| FTS-104-02-H-DV-P-FR | 0 | 带式和卷盘 | 625 | 625 | 封装 | 不支持 |
| FTS-104-02-L-DV-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 625 | 电镀 | 不支持 |
| FTS-104-02-G-DV-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 625 | 电镀 | 不支持 |
| FTS-104-02-F-DV-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 625 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包625个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |