FTS-105-02-L-DV 微型轻薄型插头料带
FTS是一款超轻薄型插头料带,0.050" (1.27mm)间距。提供单排和双排版本,FTS采用表面安装或通孔式终端。提供终端隐蔽和定位销,易于安装。
特色
提供表面安装和通孔式尾部设计
提供多种接线柱高度
低成本闪金镀层可选
终端隐蔽选项可选
微型轻薄型插头
直立式排针配置
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
| 明天发货:198件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-105-02-L-DV-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| FTS-105-02-L-DV-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 1225 | 封装 | 不支持 |
| FTS-105-02-G-DV | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| FTS-105-02-S-DV | 0 | Tube | 1 | 93 | 电镀 | 不支持 |
| FTS-105-02-LM-DV | 0 | Tube | 1 | 93 | 电镀 | 不支持 |
| FTS-105-02-F-DV | 0 | Tube | 1 | 93 | 电镀 | 不支持 |
| FTS-105-02-FM-DV | 0 | Tube | 1 | 93 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包93个零件) |