FTS-106-01-S-DV-P 微型轻薄型插头料带
FTS是一款超轻薄型插头料带,0.050" (1.27mm)间距。提供单排和双排版本,FTS采用表面安装或通孔式终端。提供终端隐蔽和定位销,易于安装。
特色
提供表面安装和通孔式尾部设计
提供多种接线柱高度
低成本闪金镀层可选
终端隐蔽选项可选
微型轻薄型插头
直立式排针配置
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
| FTS-106-01-F-DV-P | 131 | Tube | 1 | 76 | 电镀 | 是的 |
| FTS-106-01-L-DV-P | 131 | Tube | 1 | 76 | 电镀 | 是的 |
| FTS-106-01-LM-DV-P | 131 | Tube | 1 | 76 | 电镀 | 是的 |
| FTS-106-01-SM-DV-P | 131 | Tube | 1 | 76 | 电镀 | 是的 |
| FTS-106-01-FM-DV-P | 131 | Tube | 1 | 76 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包76个零件) |